nuevo
Láser de puntos PM 2-PE
Láser de puntos PM 2-PE kit número de producto: 2323713 #2323713


Plomada láser de alta precisión de 2 puntos y haz rojo
- Precisión: ±1.5 mm a 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 30 m (puntos)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 50 h
También conocido como Láser, Punto, PM2, PM 2 or Dos puntos.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$718.801
$718.801
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Precisión
±1.5 mm a 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
30 m (puntos) 1
Tiempo de funcionamiento máximo
50 h
Tipo de batería
4 x 1,5 V (AA)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
±4 °
Tiempo de autonivelación
3 s
Clase de protección IP
IP 54 (EN 60529)
Tipo de láser
Punto
- La distancia de funcionamiento puede verse afectada considerablemente por las condiciones del lugar de trabajo. Véase el manual de instrucciones.
Documentos
pdf Manual de instrucciones PM2-PE, árabe, búlgaro, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, croata, húngaro, italiano, kazajo, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano [ 2.9 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Plomada láser: láser de 2 puntos con haz rojo y función de autonivelación
- Precisión en un rango de distancia mayor: tamaño del punto láser optimizado para tareas de alineación a hasta 30 m de distancia
- Precisión en un rango de distancia mayor: tamaño del punto láser optimizado para tareas de alineación a hasta 100 pies de distancia
- Alertas de bajo nivel de carga y de error de nivelación: evitan errores de plomada y tiempos de inactividad inesperados
- Diseño robusto: la carcasa cubierta de caucho y el bloqueo de péndulo permiten a la herramienta resistir a las condiciones más exigentes
Aplicaciones
- Alineación de raíles para aplicaciones de ascensores
- Transferencia de puntos de suelo a techo
- Alineación vertical de puertas
Productos complementarios
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
