Nuron
PR 40-22 Nivel de láser rotativo de una sola pendiente
Láser rotativo PR 40-22 número de producto: 2399578
Robusto nivel láser giratorio exterior con funciones automáticas para nivelación, alineación, inclinación y escuadrado a larga distancia (plataforma de batería Nuron)
- Precisión: ±1.5 mm a 30 m
- Clase de láser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente: ±5(± 8.7%) °
También conocido como Láser, PR 40-22, Rotativo, Pendiente simple or PR40-22.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 1x Control remoto / receptor láser PRA 400, 2x Pila AA (2) alcalina, 1x Pinza receptor láser PRA 83, 3x Clip PR 40-22 impreso, 1x Maletín PR 4x-22 cpl
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Precio neto
$1.463.000