Nuron
PR 400-22 Nivel láser rotativo de doble pendiente
Láser rotativo PR 400-22 #2399623
Nivel láser rotativo exterior robusto con funciones automáticas para nivelado de larga distancia, alineación, cálculo de escuadras y capacidades de doble pendiente (plataforma de batería Nuron)
- Precisión: ±1.5 mm a 30 m
- Clase de láser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente: ±5(±8.7%) °
También conocido como Nivel láser rotativo de doble pendiente, PR 400-22, Alineación, escuadras y dobles pendientes, Nuron or Rotativo.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$2.130.256
$2.130.256
/
1 Pieza