Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Punto fijo universal ligero MFP-UL2-I

Kit MFP-UL2-I número de producto: 2223135

Punto fijo zincado con anclaje en dos lados y aislamiento acústico para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN

  • Composición del material: Acero
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Se produjo un error al cargar el precio

Por favor, contáctenos