Grapa de perfil MH-EMTV
Abraz.de carril MH-EMTV 3" PG número de producto: 2008834
Brida de perfil premontada con tornillo de apriete en la parte superior para facilitar el acceso y la fijación de tubos y tuberías a los canales de perfil
- Composición del material: Acero al carbón
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores: galvanizado previo
- Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Seleccione una opción
Tamaño de tubería nominal (imperial)
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 3 in
Carga axial admisible - Fx
- 0.13 kN
- 0.18 kN
- 0.22 kN
Carga admisible a cortante - Fy
- 0.22 kN
- 0.33 kN
Carga a tracción admisible - Fz
- 0.89 kN
- 1.55 kN
Contenido del paquete
- 1 un
- 10 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$46.699
$4.670
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Composición del material
Acero al carbón
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores: galvanizado previo
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Carga axial admisible - Fx
0.22 kN
Carga admisible a cortante - Fy
0.33 kN
Carga a tracción admisible - Fz
1.55 kN
Ancho de llave
3/8 in
Tornillo de apriete
1/4"-20 UNC
Torque de apriete
3 Nm
Ancho - B
99 mm
Espesor de sección transversal - s
2.7 mm
Ancho de sección transversal - b
20 mm
Documentos
pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Premontado y listo para usar
- Tornillo tensor en la parte superior para una fácil acceso
- Ajustado para tubos metálicos eléctricos
Aplicaciones
- Sistemas de tuberías mecánicas: se utilizan para soportar y asegurar tuberías de HVAC, fontanería u otras tuberías mecánicas dentro de edificios industriales o comerciales, asegurando que se mantengan firmemente en su lugar dentro de canales de perfil.
- Conducto eléctrico: se utiliza para asegurar tubos metálicos eléctricos (EMT) y otros tipos de conductos a canales de perfil, especialmente en entornos en los que la alineación precisa y estable de la infraestructura eléctrica es crítica.
- Tuberías de servicios públicos: adecuadas para fijar varios tipos de tuberías de servicios públicos en entornos que requieren una solución duradera y fácil de instalar

