Abrazadera de tuberías de cierre rápido de carga ligera MP-L-I
Abrazadera de tuberías zincada con aislamiento acústico y cierre rápido para una alta productividad en aplicaciones de carga ligera
- Reducción de ruidos: 18.5 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Composición del material: DC01 - DIN EN 10130
premium
También conocido como galvanizado, abrazadera con cierre rápido or aplicaciones ligeras.
Seleccione una opción
Rango de fijación - D
- 10 - 14 mm
- 15 - 20 mm
- 20 - 26 mm
- 26 - 32 mm
- 32 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 53 mm
- 54 - 63 mm
- 63 - 72 mm
- 73 - 82 mm
- 83 - 92 mm
- 93 - 103 mm
- 104 - 114 mm
- 115 - 128 mm
- 129 - 142 mm
- 143 - 156 mm
- 157 - 170 mm
Conexión de rosca: M
- M8
- M8, M10
Tamaño de tubería nominal (imperial)
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Contenido del paquete
- 10 un
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $38.826