Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Abarcón zincado para aplicaciones de tuberías universales

  • Composición del material: Acero Q235 o superior
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
estándar

Seleccione una opción

Diámetro - D
  • 23.8 mm
  • 29.4 mm
  • 36.2 mm
  • 44.9 mm
  • 50.8 mm
  • 63.2 mm
  • 79 mm
  • 91.8 mm
  • 104.5 mm
  • 110.9 mm
  • 117.2 mm
  • 136.7 mm
  • 143.4 mm
  • 162.7 mm
  • 277.5 mm
  • 423.5 mm
  • 627.3 mm
Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M20
  • M24
Tamaño de tubería nominal (imperial)
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 3-1/2 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 10 in
  • 16 in
  • 24 in
Tamaño de tubo nominal
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 250 mm
  • 400 mm
  • 600 mm
Contenido del paquete
  • 2 un
  • 10 un
  • 20 un
  • 40 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $2.858

Datos Técnicos

Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Clase de productos
Standard

Documentos

pdf  EPD_Pipe Fixation (Metal/Polym, inglés [ 2.1 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
  • Pequeña superficie de contacto entre el abarcón y la tubería
  • Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma VdS
  • Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma UL/NFPA
  • Atornillado mediante carriles hasta un diámetro de 324 mm/12"

Aplicaciones

  • Fijación universal de tuberías de hasta 24"
  • Fijación de un solo punto para aplicaciones de aspersores de hasta 324 mm/12"
  • Recomendado para el uso en entornos secos de interior

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen