MP-UB OC abarcón (imperial)
Abarcón con revestimiento de exterior (OC) para aplicaciones de tuberías universales
- Resistencia al fuego (Sí/No): No
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
estándar
Seleccione una opción
Conexión de rosca: M
- 1/2 in
- 7/8 in
Tamaño de tubería nominal (imperial)
- 2-1/2 in
- 3-1/2 in
- 4 in
- 8 in
- 16 in
Tamaño de tubo nominal
- 65 mm
- 100 mm
- 200 mm
- 400 mm
Contenido del paquete
- 2 un
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $50.308
Datos Técnicos
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Condiciones ambientales
Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)
Clase de productos
Standard
Documentos
pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.6 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
- Pequeña superficie de contacto entre el abarcón y la tubería
- Con pernos a través del canal hasta alcanzar un diámetro de 12"
- Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma FM
- Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma UL/NFPA
Aplicaciones
- Fijación universal de tuberías de hasta 24"
- Fijación de un solo punto para aplicaciones de aspersores de hasta 12"
- Instalación de tuberías no aisladas en entornos industriales
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.





