Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir

Abarcón con revestimiento de exterior (OC) para aplicaciones de tuberías universales

  • Resistencia al fuego (Sí/No): No
  • Composición del material: Acero Q235 o superior
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
estándar

Seleccione una opción

Conexión de rosca: M
  • 1/2 in
  • 7/8 in
Tamaño de tubería nominal (imperial)
  • 2-1/2 in
  • 3-1/2 in
  • 4 in
  • 8 in
  • 16 in
Tamaño de tubo nominal
  • 65 mm
  • 100 mm
  • 200 mm
  • 400 mm
Contenido del paquete
  • 2 un
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $50.308

Datos Técnicos

Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Condiciones ambientales
Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)
Clase de productos
Standard

Documentos

pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.6 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
  • Pequeña superficie de contacto entre el abarcón y la tubería
  • Con pernos a través del canal hasta alcanzar un diámetro de 12"
  • Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma FM
  • Homologado para aplicaciones de aspersores según la norma UL/NFPA

Aplicaciones

  • Fijación universal de tuberías de hasta 24"
  • Fijación de un solo punto para aplicaciones de aspersores de hasta 12"
  • Instalación de tuberías no aisladas en entornos industriales

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen