Registro¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir

Brida de perfil premontada con parte superior en ángulo y diseño innovador para una fácil fijación de tubos y tuberías a canales de perfil

  • Composición del material: Acero al carbón
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores: galvanizado previo
  • Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)

Seleccione una opción

Tamaño de tubería nominal (imperial)
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
Carga axial admisible - Fx
  • 0.13 kN
  • 0.18 kN
  • 0.22 kN
Carga admisible a cortante - Fy
  • 0.22 kN
  • 0.33 kN
  • 0.44 kN
Carga a tracción admisible - Fz
  • 0.89 kN
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $13.439.700

Datos Técnicos

Composición del material
Acero al carbón
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores: galvanizado previo
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Tornillo de apriete
5/16"-18 UNC
Torque de apriete
7 Nm
Ancho de sección transversal - b
31.75 mm

Documentos

pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.6 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Una pieza, lista para usar nada más sacarla de la caja
  • Ajustado para tubos metálicos eléctricos
  • El tornillo puede apretarse a un ángulo de 45° para facilitar el acceso
  • Un diseño innovador no requiere tuercas para un montaje rápido y sencillo

Aplicaciones

  • Sistemas de tuberías mecánicas: se utilizan para soportar y asegurar tuberías de HVAC, fontanería u otras tuberías mecánicas dentro de edificios industriales o comerciales, asegurando que se mantengan firmemente en su lugar dentro de canales de perfil.
  • Conducto eléctrico: se utiliza para asegurar tubos metálicos eléctricos (EMT) y otros tipos de conductos a canales de perfil, especialmente en entornos en los que la alineación precisa y estable de la infraestructura eléctrica es crítica.

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen