Grapa de perfil MH-RSC
Grapa de perfil rígido zincado en caliente
- Composición del material: Brida: Acero al carbono - ASTM A1011 CS tipo B, Tornillo de apriete: acero inoxidable 304
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
- Condiciones ambientales: Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)
Seleccione una opción
Tamaño de tubería nominal (imperial)
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
Contenido del paquete
- 25 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Datos Técnicos
Composición del material
Brida: Acero al carbono - ASTM A1011 CS tipo B, Tornillo de apriete: acero inoxidable 304
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Condiciones ambientales
Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)
Ancho - B
32 mm
Documentos
pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Gama de tamaños disponibles para diámetros estándar de tubería
- Galvanizado en caliente HDG para mejorar la resistencia a la corrosión
Aplicaciones
- Dimensionado para adaptarse a tuberías rígidas
- Para instalarse tanto en Hilti Strut como en MIQ
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.