¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Horquilla de unión MT-ES-70 OC

Splice connector MT-ES-70 OC #2272078

Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-70 o MT-80 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Galvanizado en caliente: para uso en exteriores
  • Espesor del material: 5 mm

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 8 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
8
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$385.130
$48.141
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para uso en exteriores
Espesor del material
5 mm
Peso
1.83 kg
Condiciones ambientales
Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)

Documentos

pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
  • Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las horquillas de unión permiten modificar las estructuras metálicas modulares para los requisitos MEP futuros
  • Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
  • Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química

Aplicaciones

  • Prolongación de vigas MT-70 o MT-80 mediante la fijación de las mismas de extremo a extremo
  • Montaje de marcos de metal para estructuras de soporte MEP cuando se requieren tramos más largos o una mayor distancia al suelo/techo
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen