Placa final MT-FTR-GS
Conector varilla rosc. MT-FTR-GS M16 número de producto: 2322418
Diapositiva 1 de 2: LCG003609_v1 (227165)
Tapa de placa final para suspensión longitudinal de vigas MT-70 utilizando varilla roscada
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
- Espesor del material: 8 mm
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 15 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
15
Precio neto
$69.350
$4.623
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Espesor del material
8 mm
Peso
0.14 kg
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Documentos
pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Fácil de instalar: sistema modular ajustable
- Flexible: el sistema de rejillas aéreas le ofrece una gran flexibilidad en cuanto al número y tipo de perfiles a utilizar
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el selector de soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Cierre de los 2 extremos de una viga MT-70
- Construcción del núcleo de rejillas aéreas
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior

