Articulación de varilla sísmica MT-S-AP
Bisagra MT-S-AP-10 número de producto: 2330875
Diapositiva 1 de 5: LCG003635_v1 (227718)
Articulación de varilla roscada galvanizada para la fijación de estructuras de soporte MEP con resistencia sísmica
- Diámetro - D: 11.6 mm
- Composición del material: Placa base: S355MC - DIN EN 10149-2, Pasador: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Arandela roscada: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Tornillos hexagonales: grado de láser de acero 8,8, Arandela: acero galvanizado
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Seleccione una opción
Diámetro - D
- 9.4 mm
- 11.6 mm
- 13.7 mm
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$85.747
$8.575
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Diámetro - D
11.6 mm
Composición del material
Placa base: S355MC - DIN EN 10149-2, Pasador: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Arandela roscada: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Tornillos hexagonales: grado de láser de acero 8,8, Arandela: acero galvanizado
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Espesor del material
6 mm
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Peso
179 g
Documentos
pdf Seismic_Manual_0522_W4571_EN, inglés [ 8.8 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Instalación rápida: ayuda a ahorrar tiempo in situ gracias a la fijación con un único anclaje; solo se necesita el tornillo previamente montado sin tuercas adicionales
- Elevada capacidad de carga: elemento diseñado para ofrecer una óptima transferencia de la carga sísmica al soporte
- Versatilidad: rango de carga apto para una amplia variedad de instalaciones MEP de carga ligera y media
- Soporte técnico de ingeniería disponible: póngase en contacto con su equipo local de Hilti para obtener asesoramiento de proyecto específico
- Posibilidad de preensamblado de soportes: mayor productividad en instalaciones de soportes sísmicos
Aplicaciones
- Instalación de tuberías, bandejas de cables y soportes de conductos de aire en zonas con actividad sísmica
- Fijación de soportes sísmicos de varillas roscadas a hormigón o conexión a ángulos sísmicos MQS-W
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior




