Placa de conexión MT-C-GSP L A OC
Conector MT-C-GSP L A OC número de producto: 2332786
Diapositiva 1 de 2: L_CG003674_v1 (2192582)
Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$28.785
$28.785
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Espesor del material
4 mm
Peso
0.44 kg
Condiciones ambientales
Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)
Documentos
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema ajustable: orificios alargados que ofrecen una capacidad de ajuste adicional de 5 mm (1/4 ")
- Compatible con los tornillos tuerca carril de perno roscado MT para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Ensamblado y refuerzo de estructuras de soporte modulares formadas por vigas MT-70 y MT-80
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada

