¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Abrazadera de carga pesada MT-B-GS AB OC

Base MT-B-GS AB OC número de producto: 2332787

Placa base y abrazadera de carga pesada ajustable y galvanizada en caliente apta para vigas, hormigón y acero

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
  • Espesor del material: 10 mm

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 8 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
8
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$381.615
$47.702
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento apto para uso en exteriores: HDG
Espesor del material
10 mm
Peso
1.65 kg
Condiciones ambientales
Contaminación baja a moderada en el exterior (C3/C4 - baja)

Documentos

pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Sistema versátil: permite la utilización como conector de viga a viga, para jabalcones o para la fijación de estructuras de soporte modulares a hormigón y acero
  • Sistema compatible con el uso de pernos roscados de fijación directa con pólvora para acero y tornillos tuerca carril de perno roscado MT, lo que permite un ensamblado más rápido y adaptable
  • Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP

Aplicaciones

  • Ensamblado y refuerzo de estructuras de soporte modulares formadas por vigas MT-70 y MT-80
  • Fijación de estructuras de soporte modulares a hormigón y acero
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen