Placa base para carga ligera MGL 2
Placa base ligera galvanizada que permite fijar varillas roscadas con dos puntos de anclaje
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
También conocido como fijación de varillas roscadas or dos puntos de anclaje.
Seleccione una opción
Conexión de rosca: M
- M10
- M12
Altura - H
- 13 mm
- 15 mm
Carga máxima a tracción - F
- 2.2 kN
- 2.7 kN
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $13.069
Datos Técnicos
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Número de perforaciones
2
Características & Aplicaciones
Características
- Fácil instalación
- Fijación segra con 2 puntos de anclaje
Aplicaciones
- Fijación de tuberías ligeras a hormigón con dos puntos de fijación
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

