Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Placa base ligera galvanizada que permite fijar varillas roscadas con dos puntos de anclaje

  • Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)

También conocido como fijación de varillas roscadas or dos puntos de anclaje.

Seleccione una opción

Conexión de rosca: M
  • M10
  • M12
Altura - H
  • 13 mm
  • 15 mm
Carga máxima a tracción - F
  • 2.2 kN
  • 2.7 kN
Contenido del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $13.069

Datos Técnicos

Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Número de perforaciones
2

Características & Aplicaciones

Características

  • Fácil instalación
  • Fijación segra con 2 puntos de anclaje

Aplicaciones

  • Fijación de tuberías ligeras a hormigón con dos puntos de fijación
  • Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen