¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Mordaza para viga de boca ancha

Mordaza BC-WM 3/8" número de producto: 306602

Brida de boca ancha para la fijación de varillas roscadas a vigas estructurales

  • Tipo de material base: Acero
  • Tamaño de varilla - RS: 3/8 in
  • Composición del material: Hierro fundido dúctil - ASTM A563

Seleccione una opción

Tamaño de varilla - RS
  • 3/8 in
  • 1/2 in
Contenido del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$444.289
$8.886
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Tipo de material base
Acero
Tamaño de varilla - RS
3/8 in
Composición del material
Hierro fundido dúctil - ASTM A563
Acabado
Simple
Condiciones ambientales
Interior
Torque de apriete
7 Nm
Altura - H
64 mm
X
28.6 mm
Rango de carga
Carga media
Peso
227 g

Documentos

pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • No necesita taladrar ni soldar
  • Cada brida está completamente premontada y se adapta a todas las vigas en doble T estándar
  • Una apertura de ancho extra permite la sujeción a acero de un grosor de hasta 1-1/4"
  • Tornillo de fijación de punta de copa y contratuerca endurecidos

Aplicaciones

  • Para asegurar varillas roscadas a vigas de acero
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen