Mordaza para viga de boca ancha
Mordaza BC-WM 1/2" número de producto: 306603
Diapositiva 1 de 2: L140669 (213748)
Brida de boca ancha para la fijación de varillas roscadas a vigas estructurales
- Tipo de material base: Acero
- Tamaño de varilla - RS: 1/2 in
- Composición del material: Hierro fundido dúctil - ASTM A563
Seleccione una opción
Tamaño de varilla - RS
- 3/8 in
- 1/2 in
Contenido del paquete
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$667.865
$13.357
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Tipo de material base
Acero
Tamaño de varilla - RS
1/2 in
Composición del material
Hierro fundido dúctil - ASTM A563
Acabado
Simple
Condiciones ambientales
Interior
Torque de apriete
14 Nm
Altura - H
70 mm
X
30.2 mm
Rango de carga
Carga media
Peso
281 g
Documentos
pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- No necesita taladrar ni soldar
- Cada brida está completamente premontada y se adapta a todas las vigas en doble T estándar
- Una apertura de ancho extra permite la sujeción a acero de un grosor de hasta 1-1/4"
- Tornillo de fijación de punta de copa y contratuerca endurecidos
Aplicaciones
- Para asegurar varillas roscadas a vigas de acero

