¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Mordazas para vigas de perfil

Mordaza SBC 2 7/16" - 3 1/4" #314330

Mordazas para vigas electrogalvanizadas para la fijación de carriles de perfil a vigas de acero para aplicaciones de carga ligera

  • Composición del material: Acero al carbón
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$547.317
$21.893
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Composición del material
Acero al carbón
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Peso
367 g

Documentos

pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Solución flexible, diferentes aplicaciones
  • Alta rigidez

Aplicaciones

  • Fijación de carriles a vigas de acero
  • Fijación de carriles de 1 5/8 pulgadas a vigas de acero
  • Empalme en pared, techo o suelo
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen