Articulación antisísmica MT-S-A
Articulación antisísmica para el uso como componente de fijación
- Composición del material: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
- Espesor del material: 6 mm
También conocido como galvanizado, componente de fijación or aplicaciones sísmicas.
Seleccione una opción
Diámetro - D
- 13.6 mm
- 16.3 mm
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Datos Técnicos
Composición del material
S355 MC - DIN EN 10149-2
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Espesor del material
6 mm
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Documentos
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Capacidad de carga elevada: diseño que optimiza la transferencia de cargas sísmicas
- Fácil combinación con otros componentes de Hilti con homologación sísmica
Aplicaciones
- Instalación de tuberías, bandejas de cables y soportes de conductos de aire en zonas con actividad sísmica
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

