Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Bloqueo de carril MW-CL

Channel lock MW-CL 2.0-3.0 #2277562

Bloqueo de carril ajustable para la fijación de puntales a cables trenzados en el ensamblado de placas trapezoidales

  • Composición del material: Cuerpo: latón
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)

Seleccione una opción

Diámetro - D
  • 3 mm
Longitud - L
  • 58 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$30.685
$3.069
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Composición del material
Cuerpo: latón
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Diámetro
3.8 mm
Longitud
58 mm
Ancho - B
15 mm
Altura - H
19 mm

Documentos

pdf Manual de instrucciones MW-CL, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 1.2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Tiempo de instalación más reducido: los kits de suspensión de cables ofrecen una alternativa mucho más rápida a varilla roscada
  • Bloqueo de cables de mayor seguridad: las tuercas premontadas pueden apretarse para ayudar a fijar el cable de seguridad
  • Mayor facilidad de ajuste: el mecanismo de bloqueo de carriles de cierre automático se puede ajustar sin necesidad de herramientas, lo que simplifica las tareas de nivelado, reequipamiento posterior y largas longitudes de caída
  • Estética: la suspensión mediante cables representa un método de instalación discreto para suministros de edificios visibles y plafones abiertos
  • Compatibilidad con los carriles de instalación de Hilti: disponibilidad de soluciones para prácticamente todas las instalaciones de MEP de un mismo proveedor

Aplicaciones

  • Suspensión de puntales trapezoidales de hormigón o acero
  • Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen