Cáncamo MW-EB
Tornillo de ojo MW-EB M8x26 número de producto: 2277563
Cáncamo galvanizado para conectar fijaciones a sistemas de suspensión de cable trenzado MW
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Seleccione una opción
Longitud - L
- 26 mm
- 39 mm
Conexión de rosca: M
- M8
- M10
Contenido del paquete
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$30.970
$619
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Conexión de rosca: M
M8
Diámetro
4.5 mm
Longitud
26 mm
Documentos
pdf Brochure_en_W4536Wire_Suspension_System_MW_en_2023 [ 2.5 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Facilidad de utilización: los cáncamos roscados ofrecen una interfaz sencilla y versátil entre el sistema MEP o los elementos arquitectónicos y los sistemas de suspensión de cables
- Marca CE (DIN EN 13964)
Aplicaciones
- Fijación de componentes de climatización a cables trenzados MW, como, por ejemplo, conductos espirales y rectangulares (utilizando dispositivos de suspensión de conductos MVA compatibles)
- Fijación de elementos arquitectónicos a cables trenzados MW, como, por ejemplo, paneles acústicos, de calefacción y refrigeración, así como rejillas sobre cabeza
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior


