¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Cáncamo MW-EB

Tornillo de ojo MW-EB M10x39 número de producto: 2277565

Cáncamo galvanizado para conectar fijaciones a sistemas de suspensión de cable trenzado MW

  • Composición del material: Acero
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)

Seleccione una opción

Longitud - L
  • 26 mm
  • 39 mm
Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
Contenido del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$41.325
$827
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Conexión de rosca: M
M10
Diámetro
6.9 mm
Longitud
39 mm

Documentos

pdf Brochure_en_W4536Wire_Suspension_System_MW_en_2023 [ 2.5 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Facilidad de utilización: los cáncamos roscados ofrecen una interfaz sencilla y versátil entre el sistema MEP o los elementos arquitectónicos y los sistemas de suspensión de cables
  • Marca CE (DIN EN 13964)

Aplicaciones

  • Fijación de componentes de climatización a cables trenzados MW, como, por ejemplo, conductos espirales y rectangulares (utilizando dispositivos de suspensión de conductos MVA compatibles)
  • Fijación de elementos arquitectónicos a cables trenzados MW, como, por ejemplo, paneles acústicos, de calefacción y refrigeración, así como rejillas sobre cabeza
  • Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen