¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Gancho para cubierta MW-DH

Gancho para chapa ondulada MW-DH #2277567

Gancho de placa trapezoidal para la suspensión de sistemas de cables de sujeción de MW de cubiertas de metal

  • Composición del material: Acero
  • Acabado: Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)

Seleccione una opción

Longitud - L
  • 60 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$30.780
$616
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Longitud
60 mm

Documentos

pdf Brochure_en_W4536Wire_Suspension_System_MW_en_2023 [ 2.5 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Instalación más rápida: los ganchos para cubiertas trapezoidales permanecen en su sitio sin tornillos adicionales
  • Conexión sencilla a cables MW
  • Versatilidad: compatible con una amplia gama de cubiertas de láminas de metal
  • Marca CE (DIN EN 13964)

Aplicaciones

  • Suspensión de conductos de ventilación ligeros
  • Suspensión de placas trapezoidales ligeras
  • Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
  • Compatibilidad con cables trenzados de Hilti de 1,5 y 2,0
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen