Cargador rápido C4/36-350
Cargador de batería C 4/36-350 220V caja número de producto: 2034217

Cargador rápido de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
- Compatibilidad de sistema de batería: 22 V, 36 V
- Potencia de salida: 350 W
- Corriente de salida: 9 A
También conocido como cargador, rapido, c 4 36 350, 22v or 36v.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$346.407
$346.407
/
1 Pieza



