Batería B36 5.2 de 36V
Batería B 36/5.2 número de producto: 2098470 #2098470

Batería de ion de litio de alto rendimiento de 36 V y 5.2 Ah
- Capacidad de la batería: 5.2 Ah
- Peso: 1.35 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 167 x 92 x 81 mm
También conocido como Batería, Para taladros inalámbricos, 36V, Batería potente or 5,2 Ah.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$700.097
$700.097
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Capacidad de la batería
5.2 Ah
Peso
1.35 kg
Dimensiones (L x An x Al)
167 x 92 x 81 mm
Energía de la batería
187 Wh
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-90
130 min
Tiempo de carga con dispositivo de radio/cargador RC4/36
130 min
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350
35 min
Pantalla de estado de carga
Sí
Documentos
pdf Ficha de datos de seguridad LI-ION-BATTERIES >100Wh (ES) [ 254.5 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Batería de alta capacidad que ofrece un tiempo de funcionamiento extremo en aplicaciones sumamente exigentes
- La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización fiable del estado de carga
- Sistema electrónico completamente sellado para mejorar la protección contra el polvo, la humedad y el agua
- Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
- Carcasa diseñada para enfriar la batería hasta la temperatura perfecta, lo que agiliza el proceso de carga
Aplicaciones
- Compatible con la mayoría de herramientas de 36 V de Hilti
- Compatible con todos los cargadores Hilti de 22 V y 36 V
- Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 60 °C a -20 °C
- Trabajos exigentes que requieren el máximo rendimiento y la máxima capacidad de la batería para un mayor tiempo de trabajo
Productos complementarios
Cargador compacto de múltiples tensiones para todas las baterías de ion de litio de Hilti
Cargador rápido de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.