Batería B22 2.6 de 22V
Batería B 22/2.6 Li-ion número de producto: 2136393 #2136393

Batería de ion de litio compacta de 22 V y 2,6 Ah
- Capacidad de la batería: 2.6 Ah
- Peso: 0.49 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 135 x 94 x 53 mm
También conocido como Batería, Batería compacta, 22V, Pack de baterías or 2,6 Ah.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$170.626
$170.626
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Capacidad de la batería
2.6 Ah
Peso
0.49 kg
Dimensiones (L x An x Al)
135 x 94 x 53 mm
Energía de la batería
56 Wh
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-90
37 min
Tiempo de carga con dispositivo de radio/cargador RC4/36
37 min
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350
35 min
Pantalla de estado de carga
Sí
Documentos
pdf Ficha de información de seguridad Li Ion Batteries 100Wh [ 187.8 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Batería compacta y ligera de 22 V con tiempo de funcionamiento mejorado
- La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización confiable del estado de carga
- Sistema electrónico completamente sellado para mejorar la protección contra el polvo, la humedad y el agua
- Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
- Carcasa diseñada para enfriar la batería hasta la temperatura perfecta, lo que agiliza el proceso de carga
Aplicaciones
- Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 22 V de Hilti
- Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 18 V y 22 V de Hilti
- Compatible con todos los cargadores Ion Litio C4/36 de Hilti
- Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 60 °C a -20 °C
- Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 140 °F a -4 °F
Productos complementarios
Cargador rápido de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
Cargador compacto de múltiples tensiones para todas las baterías de ion de litio de Hilti
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.