¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Batería de ion de litio de 36 V de 9,0 Ah que ofrece un elevado tiempo de funcionamiento

  • Capacidad de la batería: 9.0 Ah
  • Peso: 2.03 kg
  • Dimensiones (L x An x Al): 181 x 99 x 103 mm

También conocido como BateríaCliff 236VPack de baterías or 9 Ah.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
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
$1.120.156
$1.120.156
/
1 Pieza