¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Batería B22 4.0 de 22 V

Batería B 22/4.0 Li-ion número de producto: 2183180

Batería de ion de litio de 22 V y 4,0 Ah compacta y de alta potencia

  • Capacidad de la batería: 4.0 Ah
  • Peso: 0.69 kg
  • Dimensiones (L x An x Al): 136 x 97 x 60 mm

También conocido como Batería, Batería compacta, 22V, Pack de baterías or 4 Ah.
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
$305.488
$305.488
/
1 Pieza