¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!
Nuron

Batería Nuron B 22-85

Batería B 22-85 Li-ion #2251351

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron

  • Capacidad de la batería: 4.0 Ah
  • Peso: 0.76 kg
  • Dimensiones (L x An x Al): 155 x 87 x 53 mm

También conocido como BateríaNURON22Vlitio or B22 85.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
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
$236.514
$236.514
/
1 Pieza