Nuron
Batería Nuron B 22-110
Batería B 22-110 Li-ion número de producto: 2251355
Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería: 5.2 Ah
- Peso: 0.91 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 133 x 82 x 67 mm
También conocido como B22 110, B22, Batería, Litio or Plataforma NURON.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$309.540
$309.540
/
1 Pieza