Batería B 12-55 de 12 V
Batería B 12-55 Li-ion número de producto: 2330509
Batería de ion litio de 12 V y 5,0 Ah compacta y de alta capacidad, con 21 700 celdas mejoradas para ofrecer más trabajo por cada carga
- Capacidad de la batería: 5.0 Ah
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50: 50 min
- Peso: 0.34 kg
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$132.733
$132.733
/
1 Pieza