¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!
Nuron

Cargador rápido C 6-22 Nuron

Cargador de batería C 6-22 220V caja #2333283

Cargador de alta velocidad para todas las baterías Hilti Nuron

  • Compatibilidad de sistema de batería: Nuron
  • Potencia de salida: 240 W
  • Corriente de salida: 9.6 A

También conocido como CargadorNURONC6Plataforma 22V or 22V.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$315.908
$315.908
/
1 Pieza