Batería B 12-30 de 12 V
Batería B 12-30 Li-ion número de producto: 2333570
Batería de Ion-Litio compacta y extraligera de 12 V
- Capacidad de la batería: 2.6 Ah
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50: 35 min
- Peso: 0.24 kg
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$100.896
$100.896
/
1 Pieza






