Cargador compacto C4/12-50
Cargador de batería C 4/12-50 230V caja #2372878
Cargador compacto para baterías de iones de litio de 12V de Hilti
- Compatibilidad de sistema de batería: 12 V
- Potencia de salida: 50 W
- Corriente de salida: 4 A
También conocido como Cargador compacto, Cargador, 12V, Batería or C4 12 50.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$100.896
$100.896
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Compatibilidad de sistema de batería
12 V
Potencia de salida
50 W
Corriente de salida
4 A
Pantalla de estado
Sí
Peso
0.35 kg
Dimensiones (L x An x Al)
137 x 90 x 60 mm
Documentos
pdf Certificado QR-SEC C 412-50 [ 680.3 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Cargador compacto para todas las baterías de iones de litio de 12V de Hilti
- La carcasa está diseñada para evitar que se produzcan daños por flexión del cable de red
- Sistema de 12 V optimizado para carga rápida y una vida útil extralarga de la celda
- Tiempo de carga de apenas 35 minutos para la máxima productividad
- Dos luces LED indican el estado del cargador, el progreso de la carga y el estado de la batería
Aplicaciones
- Carga baterías de iones de litio B12 de 2,6 Ah
- Compatible con todas las baterías de iones de litio de 12 V de Hilti
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.