Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
Nuron

Cargador compacto C 4-22 Nuron

Cargador de batería C 4-22 220V caja #2388394

Cargador compacto para todas las baterías Nuron de Hilti

  • Compatibilidad de sistema de batería: Nuron
  • Potencia de salida: 90 W
  • Corriente de salida: 3.5 A

También conocido como CargadorNURONC4Plataforma 22V or 22V.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$175.660
$175.660
/
1 Pieza