Nuron
Batería Nuron B 22-195
Batería B 22-195 Li-ion número de producto: 2416227
Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
- Capacidad de la batería: 9.0 Ah
- Peso: 1.33 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 156 x 87 x 76 mm
También conocido como Batería, Nuron, B 22-195, 22V or Litio.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$431.110
$431.110
/
1 Pieza