Nuron
Batería Nuron B 22-290
Batería B 22-290 Li-ion número de producto: 2416291
Diapositiva 1 de 2: L134116 (4074504)
Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
- Capacidad de la batería: 13,5 Ah
- Peso: 1.81 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 157 x 87 x 99 mm
También conocido como Batería, Nuron, B 22-290, 22V or Litio.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$473.670
$473.670
/
1 Pieza


