Cortadora eléctrica DCH 300-X
Tronzadora DCH 300-X 230V #2149511






Cortadora de diamante manual eléctrica en seco y en húmedo: profundidad de corte de hasta 120 mm con hojas de 305 mm
- Diámetro de disco: 305 mm
- Profundidad de corte: 120 mm
- RPM sin carga: Velocidad 1: 4900 rpm
También conocido como Cortadora eléctrica, Diamante, DCH 300 X, En seco y húmedo or Hormigón reforzado, granito,losas,ladrillo.
OFERTA LIMITADA
Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20
Válido hasta: 30.09.2026
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$2.429.777
$2.429.777
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Diámetro de disco
305 mm
Profundidad de corte
120 mm
RPM sin carga
Velocidad 1: 4900 rpm
Valor de vibración triaxial para corte de losa de concreto (ah)
5.1 m/s² 1
Peso
9.4 kg
Tamaño del eje
22.2 mm
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
106 dB (A) 2
Dimensiones (L x An x Al)
677 x 239 x 270 mm
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Potencia de entrada nominal
2600 W
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Manual de instrucciones DCH 300 / -X (01), danés, alemán, inglés, español, finés, francés, hebreo, italiano, coreano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, sueco [ 6.7 MB ]
pdf Manual de instrucciones DCH 300 / -X (01), danés, alemán, inglés, español, finés, francés, hebreo, italiano, coreano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, sueco [ 6.8 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Kit de agua que permite realizar cortes en húmedo, lo que ofrece hasta un 30% más de rapidez de corte que en seco y prácticamente libre de polvo
- Tope de profundidad: permite un control total de la profundidad de corte en pasos de 10 mm de 40 a 120 mm
- Garantiza un lugar de trabajo prácticamente libre de polvo cuando se utiliza con una aspiradora compatible
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y contacto con el agua: prolonga la vida útil de la herramienta e incrementa la seguridad del operador en tareas de corte en húmedo
- La rotación invertida de la hoja aleja la herramienta del cuerpo del operador, por lo que facilita las tareas de corte e incrementa la seguridad
Aplicaciones
- Corte de hormigón reforzado, bordillos de granito, losas, ladrillos y bloques de mampostería
- Apertura o ensanche de huecos para puertas, ventanas y conductos
- Realización de cortes previos para demoliciones controladas
Productos complementarios
Disco de diamante definitivo con tecnología Equidist para un corte superior en diferentes materiales base
Disco de diamante de alto desempeño para tareas de corte en distintos materiales base
Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la sierra de hormigón o la herramienta de ranurado Hilti y sus accesorios
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.



