¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Nuron

DSH 600-22 ATC Tronzadora a batería (300 mm)

Sierra manual a bateria DSH 600-22 ATC número de producto: 2423835

Tronzadora a batería compacta con mango superior para cortar hasta 120 mm con discos de 300 mm en hormigón, mampostería y metal (plataforma de batería Nuron)

  • Materiales base: Todo tipo de concreto y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
  • Dimensiones (L x An x Al): 660 x 290 x 350 mm
  • Clase de protección: Batería accionada con IEC

También conocido como tronzadora, a batería, sistema de diamante or nuron.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta en caja de cartón Incluído: 1x Escudo D60 kit
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.757.500