¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Nuron

DSH 700-22 ATC Tronzadora a batería (300 mm)

Sierra manual a bateria DSH 700-22 ATC número de producto: 2423841

Tronzadora a batería versátil con mango trasero para cortar hasta 120 mm con discos de 300 mm en hormigón, mampostería y metal (plataforma de batería Nuron)

  • Materiales base: Todo tipo de concreto y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
  • Dimensiones (L x An x Al): 740 x 290 x 350 mm
  • Clase de protección: Batería accionada con IEC

También conocido como tronzadora, a batería, sistema de diamante or nuron.
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
$1.757.500
$1.757.500
/
1 Pieza