Cortadora eléctrica DCH 300
Tronzadora DCH 300 DLX 230V #410084






Cortadora de diamante manual eléctrica en seco: profundidad de corte de hasta 120 mm con cuchillas de 305 mm
- Diámetro de disco: 305 mm
- Profundidad de corte: 120 mm
- RPM sin carga: Velocidad 1: 4900 rpm
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa
Precio neto
$3.357.970
$3.357.970
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Diámetro de disco
305 mm
Profundidad de corte
120 mm
RPM sin carga
Velocidad 1: 4900 rpm
Valor de vibración triaxial para corte de losa de concreto (ah)
5.1 m/s² 1
Peso
9.4 kg
Tamaño del eje
22.2 mm
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
106 dB (A) 2
Dimensiones (L x An x Al)
676 x 243 x 233 mm
operación en húmedo o seco
Seco
Potencia de entrada nominal
2600 W
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Ficha de producto DCH 300, español [ 304.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor profundidad de corte que las amoladoras angulares: hasta 120 mm con una hoja de 305 mm
- La rotación de la hoja invertida guía la herramienta y la aleja del cuerpo del operador, lo que facilita las tareas de corte e incrementa la seguridad
- Garantiza un lugar de trabajo prácticamente libre de polvo cuando se utiliza con una aspiradora compatible
- Mayor productividad si se utilizan discos de corte de Hilti desarrollados específicamente para la herramienta
- Protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga: prolonga la vida útil de la herramienta e incrementa la seguridad del operador en tareas de corte en húmedo
Aplicaciones
- Corte de hormigón reforzado, bordillos de granito, losas, ladrillos y bloques de mampostería
- Corte perfiles metálicos, tuberías de acero y barras de refuerzo
- Realización de cortes preliminares para demoliciones controladas
- Abrir o ensanchar huecos para puertas y ventanas
Productos complementarios
Disco de diamante definitivo con tecnología Equidist para un corte superior en diferentes materiales base
Disco de diamante de alto desempeño para tareas de corte en distintos materiales base
Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la sierra de hormigón o la herramienta de ranurado Hilti y sus accesorios