Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Martillo neumático eléctrico TE 2000-AVR

Mart. rompedor TE 2000-AVR 230V #2149475

Martillo rompedor TE-S potente y extremadamente ligero para tareas de demolición de Hormigón

  • Dirección de trabajo: Piso
  • Tipo de mandril: TE-S
  • Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 14.5 kg

También conocido como DemoledorRompedor de sueloMartillo neumáticoMartillo de demolición or TE-S.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$3.186.581
$3.186.581
/
1 Pieza
TE 2000-AVR + TE DRS-B

Rompa el concreto de manera fácil

El martillo demolición TE 2000-AVR te mantiene en control con el equilibrio ideal entre peso y potencia

Con un peso de solo 14,5 kg, pero capaz de retirar hasta 2,2 toneladas de concreto por hora, con vibración mínima gracias al sistema AVR de Hilti.

BAJO CONTROL: ¿QUÉ PUEDE HACER EL TE 2000-AVR EN SU OBRA?

Como herramienta liviana, proporciona un mejor control al esculpir pisos exteriores.

Ampliar rápidamente los canales a las dimensiones especificadas.

TE 2000-AVR

Eliminar fácilmente los pisos pesados sin dañar la estructura debajo.

TE 2000-AVR

Rotura de canales en material blando, como la capa de mortero, para la instalación de agua posterior o tuberías de calefacción.

¿QUIERE EL MISMO PODER, PERO CON MENOS PESO?

Si no realizas la demolición de pisos regularmente, ¿por qué invertir en un martillo demolición pesado? El TE 2000-AVR es ideal para los contratistas generales que desean evitar subcontratar trabajos más livianos de cincelado.

Puedes realizar tu trabajo con una herramienta liviana con potencia de ruptura comparable a martillos demolición eléctricos de 30 kg. Con solo 14,5 kg, el TE 2000-AVR combina 35 J de energía de impacto con 1.800 impactos por minuto, lo que lleva a una tasa de remoción de 2,2 toneladas por hora.

Descubre a continuación cómo encaja el TE 2000-AVR en nuestra línea de martillos demolición eléctricos.