¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!
Nuron

Clavadora para hormigón a batería BX 3-ME-22 (edición M&E)

Herr. fijación a batería BX 3-ME-22 male #2314550

Herramienta de fijación directa a batería Nuron para instalar cables, conductos y pernos roscados en hormigón, acero y mampostería (longitud máx. de clavo 24 mm/15/16”)

  • Dimensiones (L x An x Al): 474 x 134 x 294 mm
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 3.446 kg
  • Entrada de perno: En tiras

También conocido como Pistola eléctricaClavadora eléctrica NURONPistola clavadora de clavosHerramienta de fijación directa a batería or Plataforma NURON.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.312.392
$1.312.392
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Dimensiones (L x An x Al)
474 x 134 x 294 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
3.446 kg
Entrada de perno
En tiras
Rango de longitud de la fijación
14 - 24 mm
Bluetooth

Documentos

pdf [PDS_T_002_BX] BX 3 Battery-actuated tool - Data Sheet 05/2025, inglés [ 1.3 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseñada especialmente para contratistas eléctricos: esta clavadora completamente eléctrica con cargador de 20 clavos es una alternativa mucho más rápida y homogénea a los taladros y anclajes, incluso con pernos roscados, por lo que ayuda a ahorrar tiempo en cada fijación
  • Rendimiento a batería perfecto: hasta 850 clavos por carga gracias a las revolucionarias baterías Nuron y al eficaz motor sin escobillas.
  • Calidad de fijación homogénea: la combinación del accionamiento mecánico y los pasadores para hormigón de gran dureza facilitan la creación de puntos de fijación más fiables en cada ocasión, con poco ruido, retroceso y mantenimiento, y sin costes de gas ni certificación del usuario
  • Funciones inteligentes: la herramienta se ceba automáticamente para la primera fijación al cogerla con la mano. Además, la solución de problemas activa con la aplicacion ON!Track y el indicador de reposición de clavos ayudan a evitar los tiempos de inactividad en el lugar de trabajo.
  • Diseñada para facilitar la manipulación: la empuñadura contornaeada, el recorrido corto y la luz LED hacen que el trabajo sea más cómodo cuando se usan cientos de clavos al día.

Aplicaciones

  • Fijación de cables y conductos a hormigón y acero (longitud máx. del clavo 24 mm)
  • Fijación de pernos roscados M6/W6 en hormigón y acero
  • Fijación de carriles para tabique seco a hormigón y acero (se recomienda usar la punta de clavadora IF opcional)
  • Fijación de membranas, rejillas y revestimientos a hormigón
  • Fijación de cables y conductos a hormigón y acero (longitud máx. de clavo 15/16")

Servicios

Garantía y soporte técnico

  • Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
  • Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Más información sobre Servicio de Herramientas

Fleet Management

  • Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
  • Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
  • Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
  • Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
  • La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
Más información sobre Fleet Management
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen