Herramienta de fijación directa DX 351-BT
Herr. fijación directa DX 351 BT #377607



Herramienta a pólvora completamente automática de alta productividad y compacta para pernos roscados
- Dimensiones (L x An x Al): 403 x 56 x 164 mm
- Peso: 2.28 kg
- Entrada de perno: Perno roscado
También conocido como pistola, Clavadora, Pistola, Polvora or Clavado.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa
Precio neto
$2.412.288
$2.412.288
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
403 x 56 x 164 mm
Peso
2.28 kg
Entrada de perno
Perno roscado
Rango de longitud de la fijación
21 - 31 mm
Tipo de cartucho
calibre 27 corto
Retorno automático del pistón
Sí
Bluetooth
No
Hilti Connect
No
Potencia (máx.)
85 J
Regulador de potencia
Sí
Tipo de pistón
X-351 BT P 1024
Características & Aplicaciones
Características
- Solución de fijación rápida, sencilla y confiable, que elimina las tareas de acabado del material base de acero
- Ideal para su uso en acero revestido de gran resistencia, con un espesor de 5/16" mm y superior
- No necesita suministro eléctrico externo
- Resistente a rotura por tensión en la corrosión y a la fragilización por hidrógeno
- Prácticamente sin retoques
Aplicaciones
- Fijación de espárragos roscados a substratos de acero con un espesor mínimo de 8 mm sin necesidad de penetración directa en el material base de acero
- Fijación de componentes eléctricos ligeros como, por ejemplo, cables, conectores, bandejas de cables
- Instalación de cajas de conexiones eléctricas, iluminación, cuadros de distribución
- Fijación de componentes mecánicos ligeros como, por ejemplo, soportes de tuberías y montantes
- Fijación a estructuras metálicas de armarios, iluminación, señalización, cajas de conexiones eléctricas y conductos
Productos complementarios
Pistón para la fijación de rejillas con la herramienta de fijación directa con pólvora DX 351-BT
Guía de fijación para el uso en la fijación de rejillas con la herramienta de fijación directa con pólvora DX 351-BT
Guía de fijación para el uso en la fijación de rejillas con la herramienta de fijación directa con pólvora DX 351-BT
Cartuchos en tiras Clean-Tec para uso con las herramientas de fijación directa DX 351-BT y DX 351-BTG
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.


