Nuron
Aplicador de masilla a batería CD 4-22
Aplicador a batería CD 4-22 caja número de producto: 2250117 #2250117




Potente sistema de aplicador de masilla a batería para una amplia variedad de selladores, masillas y adhesivos (plataforma de batería Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al): 186 x 145 x 247 mm
También conocido como Aplicador masilla, Dosificador, Selladores, CD4 or CD 4.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta en caja de cartón
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$439.824
Datos Técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
186 x 145 x 247 mm
Documentos
pdf Manual de instrucciones CD 4-22 02, búlgaro, cn, checo, alemán, griego, inglés, español, francés, croata, italiano, neerlandés, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, ucraniano, chino, árabe, danés, estonio, finés, hebreo, húngaro, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, noruego, ruso, sueco, turco, serbio [ 6.1 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Versatilidad máxima: fuerza de prensado variable para su uso con barriles de 600 ml y cartuchos de 310 ml de Hilti o masilla, adhesivos o selladores de otras marcas (incluyendo productos de viscosidad alta)
- Minimiza los residuos: la velocidad variable y la función anti goteo le ayudan a sacar el máximo partido a cada cartucho
- Lugares de trabajo más seguros: puede eliminar prácticamente todo el cansancio relacionado con las manos y las muñecas si cambia los aplicadores manuales por los aplicadores de masilla a batería
- Ergonomía mejorada: aplicador cuidadosamente equilibrado con luz LED para una mayor comodidad y precisión al trabajar en espacios reducidos
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, los accesorios que ahorran tiempo y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Aplicación de adhesivos y sellantes acrílicos
- Aplicación de sellantes acústicos, contra humos e intumescentes
- Aplicación de selladores de juntas de dilatación
- Sellado alrededor de pasante de tuberías
- Relleno de juntas de dilatación o reparación de grietas en hormigón
Productos complementarios
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.