Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
Nuron

Atornilladora de impacto a batería SID 6-22

Atorn. impacto a batería SID 6-22 maletí #2246799

Atornilladora de impacto a batería de gran velocidad con motor sin escobillas y manejo preciso para ayudarle a ahorrar tiempo en grandes trabajos de fijación (plataforma de batería Nuron)

  • Característica: Anillo de luz LED alrededor del mandril
  • Tipo de mandril: 1/4" hexagonal, sistema de clic
  • RPM sin carga: Velocidad 1: 1800 rpm; Velocidad 2: 2700 rpm; Velocidad 3: 3600 rpm

También conocido como atornillador impactoSID6SID 6bateria or taladro.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$640.617