Nuron
Llave de impacto a batería de ½” SIW 8-22
Llave impacto a bat. SIW 8-22 1/2" malet número de producto: 2251625 #2251625





Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción de 1/2" para fijación de anclajes y pernos estructurales (plataforma de baterías Nuron)
- Tipo de yunque: Anillo de fricción de 1/2"
- Par máximo: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Par de rotura de tuerca: 1650 Nm
También conocido como llave impacto, SIW8, SIW 8, bateria or NURON.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$1.065.240
Datos Técnicos
Tipo de yunque
Anillo de fricción de 1/2"
Par máximo
600 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
Par de rotura de tuerca
1650 Nm
Frecuencia de impacto plena
2.950 impactos/minuto
Número de marchas
2
RPM sin carga
Velocidad 1: 1250 rpm; Velocidad 2: 1500 rpm
Dimensiones (L x An x Al)
205 x 80 x 223 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2.4 kg
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
101 dB (A) 2
Voltaje nominal
21.6 V
- La herramienta no debe usarse para aplicaciones en las que se requiere un par de giro específico o máximo. De lo contrario existe riesgo de pasar de rosca o dañar el tornillo o la pieza de trabajo.
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Certificado QR-SEC SIW 8-22 [ 684.1 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Potencia de batería constante: esta llave de impacto a batería de ½” para cargas pesadas ofrece mayor par de apriete y mejora la productividad al permitir atornillar pernos estructurales en anclajes M24
- Diseño duradero: la conexión de anillo de fricción y el motor sin escobillas incrementan la duración de las llaves de impacto a batería
- Mayor velocidad en la colocación de anclajes: dos ajustes de velocidad y luz LED mejorada que permiten colocar anclajes HUS en hormigón con mayor rapidez y mantener un mejor control al trabajar con tornillos más pequeños
- Ergonomía de diseño excepcional: herramienta más fina, 45 mm más corta y 0,5 kg más ligera que la SIW 9-A22, lo que incrementa la comodidad de trabajo en las tareas de atornillado y anclaje de la jornada
- Plataforma de baterías Nuron: llaves de impacto a batería de alto rendimiento gracias a las baterías de larga duración, los accesorios que ayudan a ahorrar tiempo y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Fijación de pernos en acero, como, por ejemplo, en estructuras de acero principales y secundarias, barandillas, bastidores y maquinaria (diámetro M12-M24)
- Colocación de anclajes HUS en hormigón, como, por ejemplo para placas base, puntales de encofrado, barandillas y fijaciones temporales (diámetro de 10 a 14 mm)
- Atornillado en madera, como, por ejemplo, para estructuras de madera principales y secundarias, techos de madera o estructuras temporales (12-20 mm de diámetro)
- Fijación de pernos en acero: conexiones de acero estructural, bridas de tuberías, equipos, pernos A325 (de 1/2” a 15/16” de diámetro)
- Colocación de anclajes HUS en hormigón, como, por ejemplo para placas base, puntales de encofrado, barandillas y fijaciones temporales (diámetro de 1/2” a 3/4” de diámetro)
Productos complementarios
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Llave de impacto de gran tamaño de 1/2" (pulgadas) para el apriete de pernos y anclajes
Llave de impacto corta de 1/2" (pulgadas) para el apriete de pernos y anclajes
Llave de impacto de gran tamaño de 1/2" para el apriete de pernos y anclajes
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.